斯凯孚(SKF)将在2016年德国汉堡国际海事展(SMM)上展示其船舶行业专业知识

  • 新闻故事

    2016年06月16日 10:00 CEST

    瑞典哥德堡,2016 年 6 月 16 日: 除了展示一系列最新的船舶行业解决方案之外,斯凯孚(SKF)还将在SMM上推出两款新产品。

    第一款产品是采用全新设计的Simplex中间轴轴承,可以安装在斯凯孚Vibracon垫块上。Vibracon是一种高度可调且可以重复使用的自找平垫块,用于安装各种旋转机械或者精确对中机械。

    Simplex中间轴轴承的壳长度较短,可以实现精确对中,避免边部偏载。 这种轴承专门研发用于船舶推进系统的轴系。 为了便于安装和维护,轴承采用新型轴承座设计,其重量更轻、更紧凑。

    第二款产品是DSC,它可以关闭可伸缩式鳍板稳定器的外壳。 DSC由两个固定在稳定鳍箱上的充气垫组成。 在稳定器不使用时,充气垫会充满高压空气,关闭外壳。 这一设计能够改善流动剖面,降低油耗。 在使用稳定器时,充气垫需首先泄气,让鳍板稳定器通过,然后再次充气,再次关闭外壳。

    斯凯孚将在SMM上展示其在这一年中研发的其他新产品还包括:能够分离油和水的机械装置 Turbulo Sludge Buoy,能免去人工手动排水的麻烦; 斯凯孚船舶状态监测Route套件,这是一种复杂的具有云连接功能的状态监测和状态检修解决方案,能够减少船队的停机时间,提高船队的可靠性。 此外,斯凯孚公司还将展示斯凯孚 BlueMon环境监测系统,该系统通过对船舶排放数据进行存储、绘制,确保符合环境相关的法规。

    这些展品中的大部分以及斯凯孚的其他展品均有案例研究作支持,更好地阐明了这些产品如何满足客户的需求。



    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.7 MB)

SKF logo