斯凯孚(SKF)在 2016 年柏林国际轨道交通技术展览会上重点关注可靠性问题

  • 新闻故事

    2016年08月18日 10:00 CEST

    斯凯孚在9月的柏林国际轨道交通技术展览会上重点关注可靠性和最大程度降低维护成本等问题,契合今年的主题: '用技术和服务实现可靠性'

    瑞典哥德堡,2016 年 8 月18 日: 在今年的柏林国际轨道交通技术展览会上,斯凯孚将重点关注可靠性问题,和有助于客户最大程度降低维护成本和维护频率的方法。 斯凯孚可以提供多种解决方案延长维护间隔,帮助客户实现其可靠性目标。

    一个很好的实例是斯凯孚开发的用于轮对的新型圆锥滚子轴承,它是世界上首款维护间隔与轮对更换间隔相同的轴承,允许在一个维护周期内同时检修轮对和轴承。

    标准铁路轴承通常运行不到100万 公里就需要检修和重新润滑,而新型圆锥滚子轴承运行170万 公里时才需要检修,检修间隔与轮对维护间隔吻合。 这是通过重点关注影响轴承内润滑剂的使用寿命的因素 (最重要的是洁净度和工作温度),以及考虑在轴承内外圈上使用SKF特有的X-bite®热处理技术实现的。

    我们还将展示新型斯凯孚离心式唇形密封件(SKF Centrifugal Lip Seal),其可在轮对轴承的接触密封和非接触密封模式之间进行动态切换。 这种新颖的设计调和了密封功能和摩擦力矩之间的取舍问题,允许低温运行,同时还有助于延长维护间隔。

    在展览会上,斯凯孚还介绍了带有可定制用户界面的SKF Baker AWA-IV牵引电机试验装置,以及可降低轨道噪声和减少磨损的特殊轮缘润滑系统。

    斯凯孚展台 22厅, 606号展位。

    SKF集团
    (发布)

    更多信息请洽:
    企业传讯经理: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (7.4 MB)

SKF logo