斯凯孚(SKF)钢丝绳润滑器可提高希腊船舶管理公司的船舶可靠性

  • 新闻故事

    2016年09月08日 13:00 CEST

    斯凯孚将在2016年德国汉堡国际海事展(SMM)(汉堡,9月6日-9日)上展示专业的润滑系统,可以帮助领先的船舶管理服务提供商降低船舶的维护要求,并且延长钢丝绳的使用寿命。

    瑞典哥德堡,2016年 9 月7日 : 斯凯孚的钢丝绳润滑器成功帮助希腊船舶管理服务提供商Patheon Tankers Management Ltd最大程度提高船舶安全性、减少停机时间,并大幅延长钢丝绳的使用寿命。 Pantheon Tankers Management Ltd目前在其11艘油轮上使用了专门的保养工具,并取得了显著效果。

    坚固的钢丝绳润滑器帮助这家雅典公司确保在所有钢丝绳应用中实现最佳润滑,同时为实现关键的商业目标提供支持,如零事故和对环境零伤害。 例如,该润滑系统消除了手动润滑(非常耗时和危险)需求,并且通过精确地应用润滑剂,降低高达25%的润滑剂用量,在削减成本的同时,减少废弃物和环境影响。

    “我们使用该钢丝绳润滑器解决方案已经有两年了,事实证明非常可靠,在使用过程中没有出现任何问题,”Pantheon Tankers Management公司采购部的Konstantinos Giannoulis说。

    此外,由于该润滑系统每分钟能润滑30-35米的钢丝绳,维护速度最快能够提高90%。 斯凯孚钢丝绳润滑器支持钢丝绳常用的所有类型的润滑剂,将其定期连接至设备,并通过仅将恰当剂量的润滑脂挤入绳芯来进行润滑。 钢丝绳润滑器均匀分配润滑剂,并将润滑剂沾到每根钢丝绳上提供长时间的保护,防止产生摩擦和热量,同时还能降低腐蚀风险。

    除了充分认可钢丝绳润滑器的优势以外,Pantheon Tankers Management还对过去两年多以来,斯凯孚为其提供的售后服务表示非常满意。

    在2016年德国汉堡国际海事展上了解斯凯孚和钢丝绳润滑器: A1厅,210展位

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    企业传讯经理: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (12.2 MB)

SKF logo