斯凯孚 (SKF) 推出全新 Lincoln PowerLuber 油脂枪

  • 新闻故事

    2016年09月13日 14:00 CET

    瑞典哥德堡,2016年9月13日 星期二: 斯凯孚 (SKF) 今天宣布推出新型 Lincoln 12 伏锂离子 PowerLuber 油脂枪。 本润滑脂工具专为快速、轻松地输送润滑剂而制造,适合农业、汽车、建筑、一般维护和工业应用。

    该12 伏的 PowerLuber 油脂枪配有锂离子电池,提供最大功率和效率,最大工作压力可以高达 8000 psi (551 bar) 。 其三点基座保持工具直立,为用户提供方便,并有助于防止灰尘和碎屑进入电机。 其结构更轻,并符合人体工程学设计,能减轻操作者的疲劳,同时方便操作者轻易触及到空间狭小的地方。

    该工具新的双唇式压油盘应用于散装和条装的油脂,并可以防止油脂从压油盘侧面泄露。 本 12 伏 PowerLuber 油脂枪采用了实用型内置发光二极管来照亮工作区域。 油脂枪的一体式软管支架和油脂筒导向装置,能够牢固的安装软管, 方便油脂筒的旋紧。

    斯凯孚在法兰克福汽配展览上推出全新 Lincoln PowerLuber 油脂枪: 9.1 展厅,E79 展台。

    斯凯孚集团
    (发布)

    更多信息请洽:
    企业传讯经理: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。
    2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (767 KB)

SKF logo