斯凯孚(SKF)提供用于采矿应用的八吨级轴承

  • 新闻故事

    2016年10月07日 10:00 CET

    斯凯孚(SKF)有史以来最大的 ISO 尺寸球面滚子轴承

    瑞典哥德堡,2016 年 10 月 7 日: 斯凯孚生产了其有史以来最大的球面滚子轴承,孔径 达到1,25 米m。该轴承主要向采矿行业供应, 由斯凯孚在瑞典哥德堡的工厂生产。

    “斯凯孚是球面滚子轴承的全球领导者,我们生产各种尺寸和系列的轴承,从最小的 20 mm 孔径轴承到如今这个重量近八吨的大型轴承,”斯凯孚自调心滚子轴承生产线经理 Petra Öberg Gustafsson 说道。

    该轴承重7,780 kg,每个滚子就达到 42 kg。 安装不当是大尺寸轴承经常面临的严重问题,而该轴承采用了斯凯孚独有的传感器电控安装系统, 可以测量轴承和主轴的实际安装配适度, 能有效避免安装不当的风险。

    该轴承是SKF Explorer系列轴承的升级版,采用了专利材料进行热处理,提高了耐磨性,将润滑不良以及受污染条件下的轴承寿命延长了将近一倍。

    斯凯孚在应用工程领域有深厚的专业技术和强大的服务支持,同时在大尺寸工业轴承的生产方面有丰富的知识和经验,因此被选为此型号轴承的供应商。

    哥德堡工厂的项目经理 Daniel Ortega 说道: “采矿行业的运行条件极为恶劣,对轴承使用寿命的要求非常苛刻。我们与客户密切合作,以便设计出最佳的 241/1250 轴承,尤其适用于采矿行业的各种应用场合。 我们与客户密切合作,得以设计出适用于采矿行业的241/1250 型号轴承。”

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 和 SensorMount 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (22.6 MB)

SKF logo