斯凯孚(SKF)在 2016年意大利米兰国际两轮车展(EICMA )上隆重推出最新密封解决方案

  • 新闻故事

    2016年11月03日 14:00 CET

    斯凯孚将展示一款适用于越野车、越野摩托车、摩托雪橇和沙滩车的创新减震器密封件系统 。

    瑞典哥德堡,2016 年 11 月 3 日: 在2016年意大利米兰国际两轮车展上,斯凯孚将与其官方经销合作伙伴——摩托车和自行车高科技部件和赛车配件的全球经销商 InnTeck 分享一个展台。 在此次展会上展览,斯凯孚将揭开最新版减震器密封系统的神秘面纱。

    密封头单元 2.0 采用特别开发的 NBR 复合物,为高性能悬挂部件提供了适用于 -40°C 至 +140°C 宽温的可靠密封解决方案。 全集成一体化系统采用全新的静态外径密封设计以确保更简便的组装和拆卸。同时,全新回弹保险杠和配对板使得回弹更流畅,从而实现了更长的使用寿命。 除了减少摩擦和磨损,这一全新的紧凑型密封解决方案为初始设备客户延长了操作行程长度,同时尽可能缩小整个减震器的尺寸。

    此次展会斯凯孚还将展出活塞密封件和车叉封闭筒密封件,这两种密封件的设计得到了优化,并采用低摩擦 NBR 复合物,为两轮车叉提供了出色的密封性能。 由于这两种密封件都配备了用于减少摩擦的动态密封唇,以及用于改善与轴和轴座之间密封接触的集成金属插片, 当两者一起使用时,这些密封件就可以更好地吸收冲击,尤其是制动时产生的冲击。

    斯凯孚活塞密封件和车叉封闭筒密封件被用于先进的 Showa SFF-Air TAC 前悬挂系统。 由斯凯孚经销合作伙伴 InnTeck 负责包装和经销。该套件替代了 Showa SFF Air-TAC 车叉的空气活塞密封件和原装杆密封件,近年来也被用于本田、铃木和川崎的某些车型。

    意大利米兰国际两轮车展是一场全球化的摩托车展会,是摩托车爱好者的盛会, 今年举办的第 74 届展会,将于 2016 年 11 月 8 至 13 日在意大利的米兰国际展览中心举行。斯凯孚及其官方经销合作伙伴 InnTeck 将在 4 号馆 O74 展台恭候大家的到来。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder,+46 31 337 6418;+46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (620 KB)

SKF logo