斯凯孚(SKF)推出新型电动插筒泵(ECP)

  • 新闻故事

    2016年11月14日 14:00 CEST

    瑞典哥德堡,2014 年 11 月 14日: 斯凯孚今天宣布推出新型电动插筒泵。 这种新型泵性能可靠,设计用于润滑小型设备内的轴承和直线导轨。由于其配备了一个内置卸压阀,因此可用于SKF MonoFlex等单线润滑系统。

    新型电动插筒泵采用现代化、节省空间的设计,是一种成本效益高、操作简单的润滑解决方案。 其使用的是易更换的380 ml (12.8 fl. oz)润滑筒,可与润滑油以及流动性油脂相兼容。

    新型电动插筒泵的标准I/O接口允许测试人员通过外部可编程逻辑控制器控制。 此外,它还能够通过手动方式启动一个润滑周期,并且可与一个可选的内置液位开关一起使用,用来监测润滑筒的液位。

    新型电动插筒泵将在2016年11月17日到22日举办于日本东京的日本国际机床展上展出。 斯凯孚在日本国际机床展 西2厅, W2054展台恭候您的到来。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    企业传讯经理: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.3 MB)

SKF logo