斯凯孚(SKF)为法国透平膨胀机制造商Cryostar在中国的项目提供磁浮轴承

  • 新闻故事

    2016年11月24日 13:00 CET

    瑞典哥德堡,2016 年 11 月 24日: 瑞典哥德堡,2016 年 11 月 24 日: 斯凯孚同法国透平膨胀机制造商Cryostar 公司签订协议,为其提供SKF S2M磁浮轴承。 根据该协议, SKF S2M磁浮轴承将被用于Cryostar提供给陕西延长石油延安能源化工有限公司,安装在位于中国陕西省的乙烯和丙烯工厂的MCT200无油润滑透平膨胀机上。

    MCT200无油润滑透平膨胀机集成了磁浮轴承,转速接近40 000转/分, 膨胀机叶轮直径200mm,直接联接驱动系统压缩机的叶轮。 相比容易受润滑油污染的一般工艺设备,无油润滑技术提高了设备的安全性,并在低温工艺(-130°C/-150°C)方面具有明显的优势。

    由于配备了无接触、无摩擦的SKF S2M磁浮轴承,透平膨胀机转速大大提高,提高了效率和优化了性能。 SKF S2M磁浮轴承控制系统自带健康监控和可能性诊断功能,可以测量设备的临界关键参数,诸如转速、振动和温度。 此外,磁浮轴承100%防泄漏,可防止油污侵入工艺气体。

    斯凯孚还将提供最新一代的E300V2型控制柜, 该产品具有如下新特点: 远程监控、在线数据测量和方便的后处理功能,非常便于工厂自主操作管理。

    “该协议表明我们在诸如中国这样竞争激烈的市场,已经获得了透平机械生产商和终端用户的信任。 目前我们和Cryostar已经在世界各地开展了逾百个项目,我们很期待和Cryostar进一步开展合作。”斯凯孚磁浮机电一体化(S2M)销售总监Sylvain Bayard说道。  

    Cryostar公司中国销售经理Eric Choi先生 说: “能首次为此类项目提供透平膨胀机/压缩机包, Cryostar 公司深感荣幸。 这充分表明有关各方对Cryostar公司和斯凯孚的合作充满信心。”

    Cryostar公司中国销售经理Eric Choi先生 说: “能首次为此类项目提供透平膨胀机/压缩机包, Cryostar 公司深感荣幸。 这充分表明有关各方对Cryostar公司和斯凯孚的合作充满信心。”

    世界上第一台磁浮轴承透平膨胀机由Cryostar公司开发,1988年调试运行。 原S2M公司 (现为斯凯孚子公司)为该设备提供了磁浮轴承。 Cryostar公司目前拥有世界上最大的、配备磁浮轴承的膨胀机基地,应用于天然气处理、露点控制、乙烯生产以及其他应用。 如今,全球有 600 多台透平膨胀机配备了SKF S2M 磁浮轴承。对于透平膨胀机而言,磁浮轴承已成为了行业标准。

    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    企业传讯经理: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (4.5 MB)

SKF logo