斯凯孚(SKF)在2017年美国工程机械及建筑机械车辆博览会(CONEXPO-CON/AGG)上展示全新设备状态监测解决方案

  • 新闻故事

    2017年03月06日 14:00 CET

    斯凯孚会在展会上对一个振动筛操作进行现场演示,展示其最新的状态监测技术

    瑞典哥德堡,2017 年 3 月 6 日: 斯凯孚将在2017年美国工程机械及建筑机械车辆博览会(CONEXPO-CON/AGG)展示其最新的状态监测技术。CONEXPO-CON/AGG是国际建筑和工程行业最主要的展会之一。 此次展示中最吸引人的产品是8通道的SKF Multilog IMx设备健康监测系统Multilog IMx-8,该产品是斯凯孚至今为止最紧凑、最易于使用的设备健康工具。

    在今年的博览会上,斯凯孚还将同振动筛生厂商 Deister Machine Co Inc.(展台C31227)携手,展示在振动筛上运行16通道状态监测系统SKF Multilog IMx-16S。 届时振动筛会放置在Deister的展台运行,IMx则会在整场博览会上为斯凯孚和Diester的展台实时提供远程设备状态数据。

    斯凯孚将通过对振动筛的监测,展示IMx平台的力量,包括由SKF Copperhead的振动及温度传感器对支撑旋转轴的轴承进行监测。 这些传感器也可以监测振动筛的其他状态参数,如筛板紧固装置的松动。 松动的筛板会导致振动筛的筛分效率降低。

    Copperhead振动传感器还可以安装在振动筛的各个脚上,对振动筛的运行轨迹或运动进行实时监测。 一只脚的轨迹变化可能表明该位置的支承弹簧有断裂,振动筛进料(聚合物、矿石)方式的变化可能会导致原料堵塞,引起振动筛的效率下降。

    斯凯孚采矿业全球业务经理Keith Meyers说道: “这种监测设备可以在故障造成永久损害之前就检测到故障。 它还可以避免设备受到二次损害,减少了维护成本,并且使我们可以对设备的维护进行更好的计划,最终减少停机时间。 通过连接互联网,设备状态数据可以传输到远程监控场所,以便专家对设备的健康进行分析。”

    CONEXPO-CON/AGG 2017 于 3 月 7 日至 11 日在美国拉斯维加斯举行。 斯凯孚展位号 N13266。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    企业传讯经理: Sabine Hergenröder,+46 31 337 6418;
    +46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17 000 个经销网点。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44,868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.7 MB)

SKF logo