斯凯孚(SKF)投资 100 万欧元翻倍船舶稳定器生产能力

  • 新闻故事

    2017年03月09日 10:00 CET

    全新的制造单元和材料处理设备将用于满足对高级船舶稳定器系统不断增加的需求

    瑞典哥德堡,2017 年 3 月 9 日: 为响应豪华游轮、大型渡轮和勘探船舶行业不断增加的需求,斯凯孚对其位于德国汉堡的船舶稳定器生产厂进行了大幅升级。 新投资包括一台载重 130 吨的重型桥式起重机、两个用于大型稳定器的新装配站以及用于小型装置的额外生产空间。

    工厂扩大后,斯凯孚最大型的稳定器系统S800的年产量从八套增加至十六套。 这些长12 米、宽 4 米、重 120 吨的稳定器会被用于全世界最大的游轮,用以提升乘客在波涛汹涌的海面上乘船的舒适度和安全性。

    自 1960 年代初期,斯凯孚就为船舶行业生产稳定器散热片,其产品目前服务于全世界 550 多艘船只。 一直以来,斯凯孚都不断发展着其稳定器技术的产品组合,稳居性能和效率的第一线。 斯凯孚最新的创新产品是动态稳定器端盖,于 2017 年投入生产,该产品灵活多用,采用可充气凯夫拉和氯丁橡胶整流罩,可减少散热器开口处多达 90% 的阻力,让船舶运营商整体节省约 1% 的燃料。

    除了改善乘客在船上的舒适度,货船上的稳定器则被用于改进安全性,并有助于勘探船只在工作中保持稳定位置。 斯凯孚的稳定器产品系列包含两种型号:可缩进和不可缩进。 整个产品系列采用的先进液压控制系统可提升可靠性,而且易于船员使用;与传统系统相比,还能减少多达 20% 的能源消耗。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström,+46 31-337 2897;+46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44,868 人。 www.skf.com
    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.7 MB)

SKF logo