斯凯孚(SKF)提供新款多点自动润滑器

  • 新闻故事

    2017年03月10日 10:00 CET

    瑞典哥德堡,2017年3月10日 星期五: 斯凯孚今日宣布推出 TLMP 系列多点自动润滑器。 TLMP系列可用于工业应用、农用机械和工程机械,可提供对轴承寿命至关重要的适当润滑,并能提高操作人员的安全性。

    TLMP系列坚固耐用,提供包括润滑剂、所需的管路和各种接头在内的完整套件。 TLMP系列的设计旨在为1至18个润滑点提供润滑,具有可插拔式输出点,自带 LED显示屏和键盘,易于安装、编程。 此外,TLMP 具有低液面和故障报警功能,每一报警都能远程通知。

    TLMP系列的油箱容量近1升,还配备一个搅拌桨可防止润滑脂离析,使其适合更多种类的润滑油。 最大工作压力为 120 bar (1,740 psi),可靠工作温度为 -25 °C到 +70°C(-10 至 +158°F)。

    TLMP系列有很高的 IP 防护等级,耐用抗振、能承受设备冲洗并防止污染侵入, 还可与设备进行联锁控制,通过断开电源实现暂停润滑。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Sabine Hergenröder,+46 31 337 6418;+46 705 77 6418,sabine.hergenroder@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44,868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.1 MB)

SKF logo