更多尺寸系列的 SKF Explorer深沟球轴承现可选用高性能密封件

  • 新闻故事

    2017年03月13日 13:00 CET

    对于需要更大轴承尺寸的应用,选用高性能密封件可获得更长的维护间隔和更高的抗污染能力。

    瑞典哥德堡,2017年3月13日: 斯凯孚正让更多 SKF Explorer深沟球轴承使用高性能 RSH 密封。 经过试验和测试的 RSH 密封件采用高度优化的双唇配置以在苛刻的工况中提供额外的保护。 对于用户来说,可使轴承寿命更长,在潮湿,受污染或多尘的工况下效果尤为明显,并且降低更换频率。

    密封件上的次级密封唇可承受高压清洁,并增强了对灰尘和其他污染物进入的阻力,同时密封件的内部截面经过优化,可实现轴承平稳运行并保持油脂不外泄。

    该密封件由丁腈橡胶 (NBR)制成,能耐受矿物油基润滑剂、石油产品和动物或植物脂肪。 它的工作温度范围为 -40 至 +100°C,最高可达 +120°C。

    RSH 密封件以前仅适用于孔径为小于或等于25mm的轴承,经过进一步开发和测试,现在可用于孔径达 60mm 的轴承。

    用户可以根据最终应用的工况,要求在 SKF Explorer 深沟球轴承一侧或两侧安装新的 RSH 密封件。 新的轴承型号已经推出,将于 2017 年 7 月开始全球销售。新增尺寸系列的 RSH 产品加入了不断扩展尺寸和改进的 SKF Explorer系列, 包括多种防尘盖和密封件以及保持架材料和润滑剂可选。

    SKF Explorer 系列最初的研发采用了具有提升耐疲劳性的高纯度钢,使轴承实现了更长额定寿命和更低摩擦。 经过二十余年的持续扩展和改进,深沟球轴承在 14 年前加入了本系列。 自从引进以来,SKF Explorer深沟球轴承已为行业立下了性能基准,累计销售超过 40 亿个。 SKF Explorer系列轴承现用于世界各地从家用产品到风力发电机等的数千种应用。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44,868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。
    ™ BeyondZero 是斯凯孚集团的商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (1.2 MB)

SKF logo