为数字化未来铺路

  • 新闻故事

    2017年06月12日 10:00 CET

    斯凯孚(SKF)产品管理数字化总监 Bernie van Leeuwen表示,状态监测和智能传感器等现有技术的进一步数字化,可能对制造业产生革命性影响

    瑞典哥德堡,2017年6月12日 星期一: 数字化在消费品市场中的体现最为明显,其中音乐下载、在线购物和点播电视被誉为数字时代的奇迹。 同时,数字化也对制造业产生了巨大的影响。如今,斯凯孚正率先使用数字化来提升我们为客户提供的服务。

    收集和操纵大量数字化信息的能力将助力制造业挺进未来。 斯凯孚正利用数字化强化其核心产品 - 轴承技术和相关服务,使我们的客户进一步提高其旋转设备的性能。 此外,通过工业数字化,斯凯孚致力于进一步优化整个价值链的成本和效率,包括世界级制造和供应链的整合。

    发展专业能力

    数字化将影响价值链的所有部分,从设计、制造到采购和维护。

    斯凯孚在设备远程监控领域已经有十五年的经验,我们已经有大约 100 万个轴承与云端相连。 在我们的专家的帮助下,我们每天从云端收集数据并对数据进行分析解读。 由于拥有强大的数据处理和分析能力,斯凯孚可以更早地检测到旋转设备中影响整体设备可靠性的潜在故障,并更好地了解关键产品和系统设计的要求。

    我们已经开发了多个平台来帮助客户收集和解读数据。 例如,我们的 Enlight 平台可以帮助运营商使用智能手机或平板电脑等设备来查看各种来源的数据。 这是让运营商掌握大数据的一种智能的方式。

    数据的“互联”可以在各方面实现,并且可以以多种方式使用, 其中最简单的方式是:将传感器连接到远程诊断中心。 例如,关于轴承状态的数据可以直接用于设计阶段,并用于帮助重新设计更好的产品。

    数字化能力的增强也使更多的定制化制造成为可能。 由于它可以将机器切换时间缩短至接近零,因此制造定制化产品的限制更少了。 最近,一家铝轧机制造商要求提高轴承转速、减少维护成本并消除非计划停机,以此提高产量。 斯凯孚能够生产带优化的表面特性和定制涂层的四列圆柱滚子轴承 ,以提高产品服务寿命和耐用性,并减少产品成本。

    基于性能付费

    在数字化的帮助下,我们为客户服务的方式将有重大转变。 虽然通常提供硬件的“交易型”模式仍将占据重要位置,但它将开始被越来越多的基于性能的合同所取代。

    斯凯孚将负责确保客户的运营保持高效。 除了提供像轴承这样的硬件外,斯凯孚还提供达成额外效率的服务:从预测性维护到润滑专业知识。

    最近,斯凯孚与瑞典的 Zinkgruvan 矿业公司达成了为期五年的“旋转设备寿命周期管理(Rotation for Life)”合同。 斯凯孚将在 Zinkgruvan 选矿厂对其四家工厂进行远程监控。 然后,公司将基于是否符合其生产力目标向斯凯孚支付费用。

    这种安排依赖于同步工作的数字化技术。 作为合同的一部分,来自传送带的监测数据将被自动收集而无需人为干预 。如果需要,斯凯孚专家会分析偏差,而分布式润滑系统则以最佳效率保持生产线继续运行。

    关联更多种类的数据可以进一步提高性能。 例如,通过与霍尼韦尔(Honeywell)的合作,斯凯孚常规收集的状态监测数据现在可以与机器速度和控制参数等“过程”数据相结合。 通过结合这些数据流,我们帮助一个共同客户——一家大型铜生产商对维护和资产性能做出更明智的决定。

    客户表示,部件故障过去往往导致停机,而现在由于过程和监控数据的组合提供了预警,可以避免这种情况。

    通过获取更广泛的数据可以增强维护,并帮助客户做出更明智的选择。 例如,通过分析监控和过程数据可能得出,将机器速度降低 3% 可将维护间隔延长四周。 客户可以据此权衡产量的轻微下降与更长的生产周期,并作出最佳决策。

    自动更换(Self-replacement)

    故障轴承的自动检测是在效率提升之路上迈出的重要一步。 然而,订购更换件的过程 - 包括发送采购订单到制造,预估交货时间和交付部件,仍然需要到大量人为干预。

    今后,故障部件可以有效地自动发出更换订单。斯凯孚已经为此做好准备。 由于智能传感器已经可以实现自我诊断,所以不难想象它可以通过供应链自动发送信息。

    发展远不止如此, 强化的数字化使制造流程更加简化。 它已经帮助缩短机器切换的时间。 在这种方式下,可以将需要更换的具体部件安排在生产线上,实现最少的中断和快速周转。

    结合准确预测失效部件以及“按单制造”这两个因素,可以确保部件的一些预计需求被实际需求所取代。 这将准时化制造(just in time manufacturing)的概念延伸到各组件,在未来可能会将库存水平降至接近零。 我们很难想象一个没有库存的世界,但这个愿景确实有望实现。

    该类型的系统尚未开发。 然而,斯凯孚正在供应链的特定区域进行试点项目。 将来的计划是将这些试点项目结合在一起,实现全面的终端到终端数字化。

    智能手机等现有数字技术的巨大力量,使我们很容易认为我们已经达到了性能的顶峰。 然而,在制造业的数字化进程中,我们只是刚刚开始。 通过数字化可以提高制造业价值链的各个方面。 有些提升已经显示出来,而其他的方面即将发生。

    我们真的可以从轴承的自我诊断转向自动订购吗? 答案是肯定的, 不过很难预测具体何时会实现。

    斯凯孚集团
    (公布)


    有关详细信息,请联系:媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF是全球领先的轴承,密封件,机电一体化,润滑系统和服务的全球供应商,其中包括技术支持,维护和可靠性服务,工程咨询和培训。 SKF在130多个国家拥有代表权,在全球拥有约17,000家分销商。 2016年的年销售额为72.787亿瑞典克朗,雇员人数为44 868人。www.skf.com

    ®SKF是SKF集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (5.3 MB)

SKF logo