斯凯孚(SKF)推出专用于单线润滑系统的非金属单线分配器

  • 新闻故事

    2017年09月18日 09:00 CET

    哥德堡,2017 年 9 月18日: 斯凯孚今日宣布推出业内首款非金属单线分配器310系列。 该产品由高性能 PA66 树脂制成,设计时尚、现代,可靠,经斯凯孚验证可实现至少400 000 个润滑周期。

    310 系列安装简便,可连接塑料管或金属管,垂直向上或倒置向下安装皆可。 该产品提供不同颜色标识的剂量头,便于识别各种剂量,可满足广泛的润滑要求, 同时还提供管路堵头。 310 系列有2出口、3出口和5出口三种模块。 其工作温度范围为 5 至 50 °C(41 至 122 °F),工作压力范围为 12 至 30 bar(174 至 435 psi)。

    310 系列与所有单线润滑泵兼容,可精准地计量稀油和流动性油脂。 它适用于室内工作的中小型机器的润滑应用,例如机床、纺织机械、木工机械、食品饮料设备、印刷设备等。

    斯凯孚将其与林肯(Lincoln)100 余年的专业知识相结合,提供业内全面的创新润滑解决方案产品组合,从手动油枪和工具到先进的集中和自动润滑系统。

    斯凯孚集团
    (公布)

    有关详细信息,请联系:
    媒体关系: Emma Andersson,+46 31 337 2734;+46 72 547 2734;emma.l.andersson@skf.com

    有关详细信息,请联系: 斯凯孚是轴承,密封件,机电一体化,润滑系统和服务的全球供应商,其中包括技术支持,维护和可靠性服务,工程咨询和培训。 斯凯孚在130多个国家拥有代表权,在全球拥有约17 000家分销商。 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 47 922 人。 www.skf.com

    ®SKF是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.5 MB)

SKF logo