斯凯孚(SKF)和 Scotrenewables 合作推进浮游式潮汐电能发展

  • 新闻故事

    2017年10月12日 10:00 CET

    斯凯孚驻苏格兰的海洋能团队与 Scotrenewables潮汐发电有限公司展开合作,在该企业备受瞩目的潮汐流发电机开发项目上扮演着重要的角色, 包括合作设计完成公司首个小型流体动力原型机SR2000。

    斯凯孚海洋能源部门与 Scotrenewables 的工程团队通力合作,为其SR2000 潮汐流发电机这一创新之作提供多种关键部件和整体化系统,同时提供多种相关的工程服务。 斯凯孚已承诺支持 Scotrenewables,直至其创新潮汐电能技术完全商业化。

    Scotrenewables 成立于 2002 年,其宗旨是开发出具有成本效益的潮汐和河流流体动力发电机。 仅仅通过九年时间,该公司便成功推出了具备 250kW 发电能力的小型潮汐验证机 SR250。随后,该公司又推出了全尺寸 2MW 原型机——SR2000。

    Scotrenewables重达 550 吨 的SR2000 建造于贝尔法斯特的 Harland and Wolff 造船厂,它在2016 年 5 月从该造船厂下水,是世界上最大、功率最强的浮游式潮汐流发电机。 经设计,这款2MW 原型发电机可将潮汐能发电的整个生命周期成本降至最低,并且配备了灵活的系泊系统,允许在超过 25m 的任何水深下进行安装;此外,此发电机还配备了一系列锚固系统,以适应大部分类型的海床。

    尽管 SR2000 的 16 米直径转子和双 1MW 功率输出系统已针对潮汐流速较快的地区例如苏格兰、法国北部和加拿大进行优化,但其设计仍可适应潮汐流速较低的当地潮汐条件。

    第一款 SR2000 原型机目前正在奥克尼的欧洲海洋能源中心(EMEC)接受并网发电试验;采用扩大版 20 米转子和集成式能量存储的第二台 SR2000 原型机也将很快加入试验。这两台原型机将构成世界上第一个浮游式 4MW 潮汐阵列。

    Scotrenewables 于 2017 年 4 月达到了 SR2000 Mark I发电机的 2MW 额定发电能力,为潮汐能行业设定了新的基准。 在 EMEC 目前正进行的试验中,这款发电机发电机在 24 小时的连续测试期内发电超过 20MWh——这一性能堪比现有的海上风力发电机。 最近,其在不到一周的连续发电期内实现了 116MWh 的发电量,接近于奥克尼电力需求量的 7%,在一整周的测试期间发电量超过该时段短期需求量的 25%。

    斯凯孚船舶和密封解决方案团队在不到一年的时间里为 SR2000 提供了轴承和密封解决方案。斯凯孚的贡献包括设计和优化主轴总成、采购子部件、精密机械加工、专业的密封和轴承组件以及现场调试服务。

    斯凯孚船舶和海洋能源业务开发经理 Michael Baumann 说道: “这种团队协作让我们可以满足客户对于可靠性、耐用性、易维护性和零件更换的需求,同时帮助我们实现自己的一个企业目标——以具有竞争力的价格提供可持续的能源。”

    斯凯孚与Scotrenewables 的合作范围包括针对严苛的海上环境进行优化的一体式转子轴轴承和密封总成的供应、经专业设计的高耐久性转台回转支撑轴承、自动润滑系统、状态监测系统和用于灵活系泊腿收放系统的各类轴套和垫圈。

    高耐久性回转支撑轴承可长期耐受海水环境和严苛的天气条件,其设计凝聚了斯凯孚在船舶和风力发电机部门的巨大心血。 SR2000 回转支撑轴承的设计提高了密封能力,对内部几何形状重新进行了设计,在提高发电机可靠性的同时降低了运营和维护成本。

    全新的保持架和滚道内部轴承几何形状减小摩擦,提高了发电机和摆动结构的控制性能,同时,聚氨酯密封材料具有更强的臭氧、紫外线和咸水耐受性,相比传统的氮化物密封件,其使用寿命更长。 操作过程中的环变形对该设计的密封件无太大影响,因此可减少润滑脂的泄漏和水的侵入。

    斯凯孚汇集其从船舶、风电、油气和水电行业积累的知识,开发了一系列的波浪和潮汐能业解决方案——此项开发得益于长期工程项目合作伙伴关系,例如斯凯孚海洋能源部门和 Scotrenewables 团队的合作。

    Scotrenewables 首席执行官 Andrew Scott 对其公司与斯凯孚的成功合作给予了称赞: “双方之间的合作伙伴关系对于潮汐能行业的成功非常重要,我们可以凭借这种伙伴关系从大型供应链公司购入产品,他们拥有的专业知识可以优化技术并提供支持。 在我们努力将商业化的进程中,能够从斯凯孚这种级别的供应商处获得这样的承诺和如此紧密的关系,让我们感到极为安心。

    SR2000 已经满足且在一定程度上已经超越了我们的期待,当被称为世界上运行中最强大的潮汐发电机时,说明我们仅凭这一台设备便为奥克尼的多能源发电作出巨大贡献。”

    苏格兰政府商业、创新和能源部长 Paul Wheelhouse 补充道: “就在 Scotrenewables 开始在欧洲海洋能源中心进行 SR2000 发电机测试项目的前一年,我造访了奥尼克。 我很高兴听到 SR2000 以出色的成绩通过了为期七天的连续发电测试,并且正在为奥克尼电网输出庞大的发电量。”

    SR2000 项目得到了苏格兰企业局的 WATERS II 计划的支持,同时还获得了 Scotrenewables 股东, 包括 ABB、DP Energy、Fred Olsen、Total 和苏格兰政府(通过其可再生能源投资基金)的投资。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    斯凯孚是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、服务和润滑系统的供应商。集团的服务包括技术支持、维修服务、工程咨询和培训。 斯凯孚在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44,868 人。 www.skf.com

    ®SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (3.3 MB)

SKF logo