斯凯孚(SKF)新型轮端密封件可提供极致性能

  • 新闻故事

    2018年02月02日 11:00 CET

    用于卡车和挂车的 SKF Scotseal X-Treme 新型轮端密封件具有卓越的可靠性和高温性能,可为卡车提供市场领先的 5 年/ 500,000 英里保修期,为挂车提供 7 年的保修期。

    瑞典哥德堡,2018 年 2 月 2 日: 斯凯孚新型轮端密封设计可大幅度降低卡车和挂车车轮过早失效的风险,以及与意外停机和车辆恢复相关的高昂成本。

    在斯凯孚现有用于传动,转向和挂车车轴完整轮端密封件系列Scotseal Classic、Scotseal Long Life、Scotseal Pro和Scotseal Plus XL的基础上, 又有新产品加入。 Scotseal X-Treme为汽车服务市场和卡车、拖车制造商在恶劣工况下提供更高可靠性和更长的寿命。

    Scotseal X-Treme 可将 Scotseal Plus XL 提供的现有 3 年零件和人工保修期延长至市场领先水平:卡车 5 年,挂车应用新产品 7 年(分别适用于斯凯孚无故障运行保障计划 TFO 5 和 TFO7)。 新的设计包括优化的初级和轴向唇形、新的金属单元几何形状以及升级的 HNBR 唇形材料,通过这些新的设计,斯凯孚独特的“波形”唇形设计性能得到改进,得以提供这些市场领先的保障。 总体而言,这些新功能提供更宽的唇下温度范围、更低的运行摩擦系数、更好的排污功能和更长的密封寿命。

    由于轮端部密封件的更换和轮毂的再润滑大约需要两个小时,由此导致的车辆停工成本可能会迅速上升。 得益于其创新的新型密封设计,Scotseal X-Treme 可将非计划停机概率减半,并可大幅减少由于密封问题导致的轮端失效问题。 新型密封件还为针对符合新的“较短停车距离”法规的制动系统产生的较高温度进行了优化。

    2018 年初,我们将提供适用于大多数标准轴类型的各种尺寸Scotseal X-Treme密封件。

    编辑注释: 我们的 Scotseal X-Treme 重型轮端密封件在著名 的《汽车新闻》杂志“杰出贡献奖”中入围终选。

    斯凯孚集团
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Jamie Smith,+46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    斯凯孚是轴承,密封件,机电一体化,润滑系统和服务的全球供应商,其中包括技术支持,维护和可靠性服务,工程咨询和培训。 斯凯孚在130多个国家拥有代表权,在全球拥有约17 000家分销商。 集团 2016 年销售额达 727.87 亿瑞典克朗,员工人数为 44 868 人。 www.skf.com

    ® SKF 是斯凯孚集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.7 MB)

SKF logo