斯凯孚(SKF)将在2016全球开放网络峰会(ONS)上展示创新型海上技术解决方案

  • 新闻故事

    2016年06月16日 13:00 CEST

    瑞典哥德堡,2016 年 6 月 16 日: 在ONS 2016上,斯凯孚(SKF)将在挪威斯塔万格举行的海洋技术展览和会议上重点介绍一些可以提高海上和陆地装置可靠性和效率的解决方案,从顶驱轴承和密封件到改进型维护解决方案。

    SKF Enlight是一种数据收集、分析和支持系统,可以帮助能源公司开展在线维护。 作为一款移动设备应用程序,SKF Enlight系统可以通过与各种传感器连接来简化检查流程。 收集完成后,过程数据以及图片和视频可以直接无线上传至斯凯孚云系统,然后进行分析。

    斯凯孚将在ONS上展示采用创新设计的圆锥滚子推力轴承,它可以极大地提高顶驱系统的运行可靠性。 圆锥滚子推力轴承的研发采用了新一代先进仿真技术,这一技术的应用使得斯凯孚可以对轴承内部的几何结构进行优化。 结合新型保持架、改良的滚子设计以及特别加工的轴承表面,圆锥滚子推力轴承能够最大程度降低摩擦,延长润滑剂的使用寿命(即使在极度高温环境下),并且提高额定载荷和抗振性能。 斯凯孚新型圆锥滚子推力轴承能够延长顶驱的运行寿命,同时降低运行成本。

    斯凯孚还研制出了一种特殊的密封件,可以更加容易的安装在井口装置上。 斯凯孚具有专利的锁定式T型密封件带有一个小“凹槽”,可以确保安装准确,降低被损坏的几率。 这一产品已被证实完全可以用于石油及天然气行业。 斯凯孚在ONS 2016上展示的其他密封件产品包括一系列全新的S型和FS型密封件,这些密封件均已被证实符合在井口装置中使用所必须达到的API 6A-17D标准。

    其他在ONS上重点展示的产品还包括最新的S2M有源磁浮轴承,该轴承采用与世界首个水下压缩机项目相同的技术。 这些无接触装置由高级电磁铁供电,产生的轴向力和径向力可以使中心轴悬浮并在旋转时不产生摩擦。 综合控制系统能够主动监测并持续调整电流以维持转轴的位置。 因此,这种装置即使是在极限速度下也能保证极高的精确度和稳定性,可以完美地应用于要求苛刻的海上(包括海面、海底、陆上)应用中。 由于斯凯孚具有1000多套该类轴承单元的安装案例,挪威国家石油公司很放心地指定其Åsgard海底天然气压缩系统采用斯凯孚 S2M有源磁浮轴承,该系统目前运行于300 m深处的北海海域。

    此外,斯凯孚还将展示其回转支承轴承(包括Kaydon)以及一种新型传感器轴承装置。

    斯凯孚 MTE-324T回转支承轴承用于顶驱以及从起重机到升管接头等各种其他应用中,其采用四点接触式设计。 MTE-324T可以调整径向、轴向和力矩载荷,并具有整体式密封的特点,防止污染,延长使用寿命。

    新型传感器轴承单元通过加强对恶劣工况下运行的电机的监测和控制来缩减停机时间。 该新型轴承单元采用了可靠的速度传感器技术(集成到一个简单的通用组件中),可在顶驱或钻机绞车应用中轻松进行现场改装。



    瑞典斯凯孚
    (发布)

    欲知更多信息,请联系:
    媒体关系: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF 是全球领先的轴承、密封件、机电一体化、润滑系统和服务的供应商。集团的服务包括技术支持、维护和可靠性服务、工程咨询和培训。 SKF 在全球超过 130 个国家经营业务,拥有大约 17,000 个经销网点。 2015 年销售额达 759.97 亿瑞典克朗,员工人数为 46,635 人。 www.skf.com

    ® SKF 是 SKF 集团的注册商标。

  • 图片

下载新闻资料

新闻资料 (2.2 MB)

SKF logo