关爱业务

确保财务状况良好, 为股东实现投资回报。

斯凯孚中国遵守联合国全球契约十项原则,并致力将其知识应用于工程解决方案,有效帮助客户提高技术,节省能耗。
与传统轴承相比,斯凯孚能效型圆锥滚子和圆柱滚子E2轴承系列,产品性能大大领先于ISO产品标准,至少减少30%的摩擦,直接为客户节省能源。
在专注能源效率的同时,斯凯孚积极开发提供新科技、行业解决方案,例如,同宝钢合作成立修复公司,则是斯凯孚于环保的一大创举——独创连铸辊系服务,不仅能帮助客户提高产效、降低成本,更有效地减少了各环节对环境的损害。
不止于此,斯凯孚基于业务关爱推出了全新的生命周期管理理念,9大功能可最大限度地提升设备产能,降低成本。

助力设备 发挥最佳运作

斯凯孚生命周期管理是斯凯孚基于业务关爱推出的全新理念,能最大限度地提高设备生产效率,是从规范设计到运行与维护将每个环节的总成本降到最低的行之有效的方法。不论您负责工程、维护、稳定性抑或运行,斯凯孚生命周期管理皆全力助您:
1. 优化设计
2. 减少产品上市时间和生产成本
3. 提高能源和资源的利用效率
4. 提高可靠性
5. 延长设备使用寿命
6. 提高生产率
7. 提高安全性
8. 最大程度减少维护
9. 减少总成本
SKF logo