关爱环境

具有环保与生态意识在我们的日常运营中一直起着重要作用。斯凯孚早在1989年就颁布了公司环保政策。斯凯孚也是首批获得全球ISO 14001认证的跨国公司之一,覆盖17个国家的63个单位部门。
我们坚定承诺为生态可持续发展做出贡献。随着集团各项活动的开展,斯凯孚不断为改善环境绩效和以及确保人们的健康和安全而奋斗着。
基于关爱环境的理念,斯凯孚还推出超越零(BeyondZero)系列,包括产品及解决方案。此系列既能提高能源效率,又可帮助客户实现更环保的生产。

斯凯孚ConRo适用于钢铁业,预计平均每年每根辊子可减少1.5公吨二氧化碳。常规连铸机由400条辊系组成,意味着每年可减少大约600公吨二氧化碳。

斯凯孚能源监测服务——泵系统,最近帮助斯凯孚纸浆和造纸业客户每年减少2,000兆瓦用电需求,相当于每年减少超过1,500公吨二氧化碳。斯凯孚公交门驱动器:减少80-90%的能源消耗,市区公交车若使用斯凯孚驱动器代替气动驱动器来控制车门,每年可减少1.9公吨二氧化碳排放量。

斯凯孚转子定位轴承是微混合动力车辆启停系统的整体式部件。在交通繁忙的城市中,启停系统能够减少高达15%的燃油消耗和二氧化碳排放量。假设年度里程数为14,500千米,则每年减少75千克二氧化碳排放量。

斯凯孚太阳能跟踪线性驱动器CASD-60通过使刚性太阳能面板每年增加5.8兆瓦时的能源产量来减少二氧化碳排放,相当于每台机器每年可减少4.4公吨二氧化碳。与光伏太阳能面板系统相比,平均增加了15%的发电量。

斯凯孚鹦鹉螺(Nautilus)轴承适用于风电行业:3兆瓦风力机在典型的陆上安装环境中运行,每年能够产生9千兆瓦时可再生能源,大约相当于减少了6,700公吨二氧化碳。
SKF logo