斯凯孚(上海)工业服务有限公司

斯凯孚(上海)工业服务有限公司简称(ISC上海)是SKF集团在中国国内建立的提供轴承及相关产品维修服务的合资企业.公司成立于200710月。合资双方是斯凯孚(中国)投资有限公司和宝钢工业技术服务有限公司,是宝钢股份有限公司和SKF20053月签订战略合作伙伴的成果。

随着SKF和宝钢紧密合作,ISC上海在096月开始为宝钢提供连铸辊系解决方案,并与9月,在连铸辊系业务开业揭幕之后,SKF和宝钢签署了战略合作伙伴协议,旨在为双方建立一个首先供应商/客户平台,使双方的合作更加深化和强化。斯凯孚(上海)工业服务有限公司将成为宝钢集团公司打造绿色钢铁公司的一个平台。

斯凯孚(上海)工业服务有限公司将致力于向中国钢铁行业以及其他行业客户提供大尺寸轴承、连铸轴承、背衬轴承、剖分轴承、其它相关产品的修复服务。同时为钢铁业提供连铸辊系解决方案,确保连铸机正常运转,稳定设备运行。

轴承及相关产品的维修应用循环再利用原理,为环境可持续发展做出贡献。斯凯孚(上海)工业服务有限公司将通过:延长轴承使用寿命,降低寿命周期成本;降低库存;危害分析及改正方案调查;设备升级;来提高可用性



公司地址和联系方式:

地址: 上海市宝山工业园区长建路199A12厂房
邮编: 200949
电话: +86 21 3385 0108
传真:+86 21 3385 0181

斯凯孚(上海)工业服务有限公司建筑项目环保措施公示

建设项目环保措施落实情况

 

一、   项目概况

1、     项目名称和性质

项目名称:斯凯孚(上海)工业服务有限公司新建轴承修复车间;

项目地址:上海宝山工业园区罗宁路1508D

建设单位名称:斯凯孚(上海)工业服务有限公司;

建设项目性质:新建;

建筑面积:5083平方米

2、     环评文件审批

环评编制单位:宝钢工程技术集团有限公司;

宝山区环保局环评批复文号:宝环保许[报告表][2012]248号于2012112日下发

3、     项目主要内容(包括主体工程及配套设施)

总投资:300万元,其中环保投资30万元;

主要产品名称:本项目主要以大轴承、连铸轴承和SENDZIMIR轧机支撑轴承的修复为主,生产能力为年修复轴承7150套。

1   新建项目产品大纲

序号

名称及规格

单位

年修复量

1

大轴承(420~1250

430

2

连铸轴承(420~1250

4320

3

SENDZIMIR轧机支撑轴承(200~400

2400

 

合计

7150

 

主要原辅材料:

2   项目主要原辅材料

序号

名称

单位

年用量

1

LGH82-180油脂

180kg/

5

2

福斯合成切削液

205L/

2

3

2#主轴油

200L/

4

4

D110清洗剂

200L/

50

5

水溶性清洗剂

20kg/

12

6

32#汽轮机油

20L/

2

7

研磨抛光液

20L/

10

8

福斯防锈油

205L/

2

3  主要生产设备清单

冲压区

序号

名称

规格及型号

数量

备注

1

电动单梁悬挂起重机

MLCSL-FS-2000-4.398(2)-15-4

2

起重装置

2

电动单梁悬挂起重机

MLCSL-FS-2000-5(2)-25-4

2

3

电动葫芦桥式起重机

LH20-22.5 A5

1

4

电动葫芦桥式起重机

LH10-22.5 A5

1

5

荧光磁粉探伤机

ZHC-15000B

1

XXL磨床区

6

轴承磨床

802DSL

1

7

移动空压机

 

1

8

磨床

BHEG500

1

内外圆磨床区

9

磨床

BHEG820

2

10

荧光磁粉探伤机

GE-1200E

1

11

高压清洗机(水溶性清洗剂)

OYA-200T

1

拆解区

12

立式钻床

JZ-32

1

13

车床

C6232D

1

14

空压机

BLT-40A

1

15

冷煤机

 

1

16

储气罐

1m³/0.8MPa

1

17

台式车床

CJ9526B/550

1

抛光区

18

抛光机

PGJ-02-500

1

19

抛光机

PGJ-02-1200

1

20

抛光机

PGJ-02-350

3

21

除尘器

CAPS-750

1

22

水平抛光机

 

1

23

喷砂机

JC-1212A

1

24

振动抛光机

ZHXXM/M1

3

25

喷洗机(D110清洗剂)

OYA-1000B

1

组装区

26

喷洗机(连铸轴承涂油)

OYA-1000A

1

27

涂油机(LSB

 

1

28

包装机

GGSZ300

1

29

ConRo组装台

 

2

ConRo

30

电动试压泵

 

1

二、    工艺流程图:

  工艺流程说明:

1、大轴承的修复工艺流程:

旧轴承进厂后先进行拆包解体,同时作外观检查并记录轴承的使用历史。然后对解体后的轴承部件分别进行高压清洗并吹干。然后对所有部件进行磁粉探伤,作失效分析,同时检查外观和尺寸、作硬度测试、裂纹检测等,损坏部位拍照存档,标记推荐信的承载区,根据各轴承情况制定翻新方案。

其中,高压清洗及吹干工序在专用一体化设备内部进行。过程将需要清洗的部件送入清洗舱后关闭舱门,注入水和专用清洗剂(比例为20:1)。设备将清洗混合剂加热后向部件进行喷洗。清洗过程为封闭式,因加热产生一定量水蒸气,通过设备集气装置收集后从厂房顶排出。清洗剂有效成分混合着部件上的油污被冲洗下来,收集在设备自带的隔油装置内处理,油污收集外送,清夜作为冲洗水循环利用。

解体后的外圈,内圈和滚子经硬度,裂痕和尺寸检查后依次进行磨削、水平抛光、消磁、部件清洗等;保持架需对其兜孔裂纹和尺寸作检查,然后进行机加工作业(主要为钻床、车床、喷砂作业等,不含焊接工序)、用防锈油进行防锈。

最后将翻新完毕的各部件进行组装、测量测试、上防锈油,最终包装出厂。

2、连铸轴承的修复工艺流程:

连铸轴承修复工艺流程中对滚子进行特殊的振动抛光外,其他与大轴承修复工艺流程相似。

3、SENDZIMIRZ轧机支撑轴承的修复工艺流程:

   轧机支撑辊轴承的修复工艺流程在大轴承修复工艺流程基础上,增加(或替代)了抛光所有部件的滚珠、磨削外圈、测量圆度和波纹度、断面高度和锥度的测量,其他与大轴承修复工艺流程相似。

三、         环保设施概况

    1、废水治理措施(治理措施及达标情况):

本项目无外排放生产废水,生活污水达接管标准纳管排放。生活污水年排放量约630t/a

2、废气治理措施(治理措施及达标情况):

A.        含尘废气

工艺废气来自轴承外圈、内圈和滚子在抛光过程中产生含金属

尘的烟气,5台抛光机采用一台过滤式除尘器进行除尘处理,除尘效率可达98%;轴承在喷砂过程中所产生的粉尘,进过喷砂机自带的布袋式除尘器装置收集处理,除尘效率可达98%。以上过滤式、布袋式除尘设备除尘后车间内排放。

B.高压清洗排放

本项目在高压清洗机采用水溶性清洗剂对对轴承进行清洗处理,在水喷淋过程中会产生一定的雾气,需要排气。清洗机排气通过设备自带的集气装置收集,并采用活性棉吸附消除异味,去味后从厂房顶部排出。排放浓度1.5mg/m³,排放速率6.75*10-4kg/h满足《大气污染物综合排放标准》(DB31/933—2015)排放要求(最高允许排放浓度≤5mg/m3)。

 

清洗机方案图

 

3、噪声治理措施(治理措施及达标情况)

项目主要噪声主要是设备运行时产生的噪声,源强约75~81dBA)。

生产设备布置于生产厂房内,在选用低噪声设备、设备基础安装橡胶隔振垫、采用柔性接口等有效的降噪措施,经厂房隔声、距离衰减,厂界的噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20083类标准的要求:即昼间Leq≤65dB(A)

4、固废治理措施:

项目生产过程产生含油密封、含油包装物(危废,900-041-4910t/a,集中收集委托上海绿邹环保工程有限公司处理;项目生产过程产生含油废水及乳化液(危废,900-005-09/1t900-006-09/12t)共计13t/a,集中收集委托上海天成环境保护有限公司处理;项目磨床使用过程中产生的含有有机溶剂的清洗杂物(危废,261-006-061t/a,集中收集委托上海天汉环境资源有限公司处理;员工日常生活产生生活垃圾约8t/a,集中收集由环卫部门及时清运。项目产生的固体废物都采取合理可行的处置措施,100%处置,不会对周围环境产生影响。

5、施工期治理措施:

项目租赁已建成空置厂房,无施工期污染。

 

 

斯凯孚(上海)工业服务有限公司

20161224

SKF logo