斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司大型工厂

位于中国大连的斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司是斯凯孚集团在华最大的轴承生产基地,主营业务是生产和整修高性能的精密轴承,并提供相关的技术咨询和售后服务,以及货物和技术的进出口业务。

斯凯孚大连共有大型轴承和中型轴承两个工厂,分别于2006年及2011年投产,目前员工总数超过600人。截至目前,斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司已确认投资额约为15亿元人民币。
斯凯孚大连大型轴承厂,总占地80,459平方米。大型轴承工厂现有生产线11条,最大可以生产外径4米的SKF探索者球面滚子轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承、角接触轴承、球面滚子推力轴承、回转支承轴承及"鹦鹉螺"轴承等。产品的应用范围涉及可再生能源、工程机械、冶金、采矿和选矿及水泥、造纸、物料输送、工业电机和工业传动等诸多行业。
斯凯孚大连连续两届赢得了大连市最佳雇主的荣誉称号、大连市AAA级劳动关系信得过企业、大连市模范劳动关系和谐企业、遵守劳动保障法律法规诚信单位-AA级等诸多荣誉。



公司地址和联系方式:

地址:辽宁省大连市经济技术开发区淮河中路87
电话:+86 411 3921 9083
传真:+86 411 3921 9001

SKF logo