健康与安全

所有工作相关的事故都是可以预防的

所有SKF单元都将健康和安全问题视为最重要的议题。 员工是我们最宝贵的财富,保护他们的健康和安全是重中之重。 每一位员工都应该得到一个安全、有吸引力的工作环境。 因此,保护员工远离工作危害和风险是我们作为雇主的职责。

浏览以下内容,了解我们如何逐步地为员工营造安全和健康的工作环境:

我们如何处理职业安全和健康问题?

  • 目标
    零事故率

    为了避免工作场合发生事故,我们主要关注两点 -
    • 事故是可以避免的,和
    • 我们的零事故率目标是可以达到的。
  • 措施
  • 行动
  • 进展

您是否了解...?

据国际劳工组织(ILO)统计:
  • 每年有两百万人死于与工作相关的事故和疾病;
  • 约1.6亿人正在忍受工作带来的疾病;
  • 每年因工作引起的事故约有2.7亿起;
  • 由职业病和工作事故造成的损失占全球GDP的4%。
SKF logo