产品和解决方案

作为一个工业工程公司,SKF在提供能源或燃料效率产品和解决方案方面有着至关重要的作用,并且帮助发展中国家制定清洁技术解决方案和可再生能源发电等。 

简言之,SKF知识工程能够帮助制定能够应对气候变化的解决方案。 我们已经进行了很长时间,而现在我们将更进一步应对具有挑战性的目标,即开发和发展具有显著且有据可查的环境效益的 SKF BeyondZero 超越零产品组合、产品和解决方案。


目标

超越零项目的收益从2011年的25亿瑞典克朗到2016年的100亿瑞典克朗,翻了四倍(x4)。

价值链中的气候变化目标

SKF logo