环境绩效检测和报告

对于一个将可持续性和环保方面作为行动基础的组织来说,绩效检测和报告很重要。 我们必须清除他们所展示的障碍物,以实现我们的目标和提供证据证实我们的策略是有效的。 我们的明确目标——其中有许多是全球性的目标——包括水和金属的消耗量以及使用的挥发性有机化合物材料。

数据收集:

阅读更多>
所有环境绩效数据通过地方营运单位整合并提交到各国的生产基地/业务领域以及集团。 关于能源使用和二氧化碳排放量每季度收集一次,而其他包括材料的消耗、水、剩余产品、回收则每年收集一次。

温室气体排放报告根据世界可持续发展工商理事会和世界资源研究所发布的温室气体报告(GHG)协议来进行。

报告范围覆盖所有SKF生产基地、技术与工程中心和物流公司。 如果生产单位或物流公司所在地有销售部,那么销售单位也要包括在内。 但是独立的销售办事处则不包括在内,因其对环境的影响较小。 由SKF管理的合资企业要包括在内。

作为 SKF 年度报告审核工作的一部分,在将数据递交给外部审计员检查前,各级单位须对数据进行核实。 SKF集团管理层会定期获得所有单位环保绩效的数据更新。

环保数据:

  • 材料使用
    SKF 生产中使用的材料



    2014 年
    2013 年
    2012 年
    2011
    2010
    金属(作为原料)
    446,978
    405,235
    368,401
    413,945
    412,086
    橡胶(作为原料)
    4,553
    4,226
    4,247
    4,354
    3,915
    酒精
    1,865
    1,636
    1,500
    1,542
    1,514
    溶剂
    882
    929
    966
    847
    1,144
    润滑脂
    1,718
    1,717
    1,615
    1,515
    1,416
    液压油
    2,214
    2,386
    2,435
    2,515
    2,501
    切削油
    2,102
    2,492
    2,271
    2,456
    2,656
    润滑油
    825
    703
    793
    986
    880
    其它油类
    2,642
    2,862
    3,246
    3,843
    3,114

  • 二氧化碳排放
  • 挥发性有机化合物和消耗臭氧物质
  • 用水量
  • 剩余产品和回收率

您是否了解...?

SKF logo