SKF 集团质量政策

SKF 应当仅出售有助于确保客户满意度的产品、服务和解决方案,具体方式如下:
  • 能够可靠和高效地运作业务流程。
  • 在整个组织内部进行持续的改进,目标是实现零缺陷。

SKF 集团介绍

SKF 集团正不断改进从销售到交付整个供应链上的产品和服务质量。 视情况而定,业务领域符合下列标准的认证:

SKF 集团认证包括:
  • ISO 9001(质量标准)
  • ISO/TS 16949(汽车质量标准) 
  • ISO 14001(环境标准)
  • OHSAS 18001(健康和安全标准)
  • AS/EN 9100(航空航天标准)

六西格玛

SKF 集团采用六西格玛这个系统而严谨的管理方法,以期达到在所有新的和现有流程上的卓越经营。 它是持续改进过程中的一个关键部分,SKF 集团也因此成为了您偏爱的业务合作伙伴。

卓越业务
SKF 集团的卓越经营方法采用系统化、有条理的方式来实现卓越
SKF logo