设计和开发

系统的设计方法解决应用难题

我们专有的三维建模软件可以模拟机器部件间的相互作用。 在实际成型前,客户差不多可以探索替代材料和几何形状以优化和验证设计。

我们可以帮助您选择合适的产品和解决方案、延长工作寿命、减少维护需求、提高能源利用效率、降低总拥有成本等。 我们还可以帮助您设计传感器来监测位置、载荷、温度和振动。

当需要重新设计时,我们可以提供机械操作、维护、修理和改进的各类知识,并延长其使用寿命。

我们提供的服务包括:

  • 应用工程和验证
  • 六西格玛设计
  • 定制设备设计
  • 项目管理
  • 生命周期成本
  • 测试
SKF logo