SKF生命周期管理

在工业运营中,对资产的整个生命周期进行有效的管理可以实现显著的价值,并降低总体拥有成本。 SKF时刻准备着帮助您实现这一目标。

SKF - 为OEM资产提供服务

自1907年以来,SKF一直致力于为机械提供产品和服务。我们为各个主要行业的OEM提供轴承、密封件、润滑、直线运动、致动器和机电一体化解决方案,因此我们对工业资产具备独特而深刻的理解,积累了丰富的专业知识。 从规范、设计、开发到制造和测试,SKF与OEM一起解决应用挑战,并向全球提供世界一流的解决方案。

为后市场的资产提供服务

凭借在工业资产领域的丰富知识,SKF开发了先进的服务和技术,以在整个使用寿命期间,维护、监测、维修和优化您的资产。 在合适的时间提供最佳的备件,并帮助我们的客户优化其资产效率。

结束资产生命周期的一次循环

当我们的“最终用户”开始关注下一代设备的技术规格时,我们就结束了SKF资产生命周期管理的一次循环。 可以将状态监测等技术设计或改造成新的OEM资产,在竞争激烈的市场中实现创新服务、提供增值服务、扩大售后服务范围、并提高机械维修实力。

为我们的客户带来利益

在资产生命周期的每个阶段,SKF的产品、先进的服务和解决方案将帮助我们的客户提高生产效率、降低维护成本、提高能源和资源利用效率、优化设计、延长设备的使用寿命和提高可靠性。 最终帮助客户取得更大的成功,实现更具可持续性的发展和提高盈利能力。

了解SKF生命周期管理如何为您的公司带来价值。

在每一个阶段,最大限度地提高生产效率和降低总拥有成本

什么是SKF生命周期管理?

SKF生命周期管理是一种行之有效的方法,从规范和设计到操作和维护,最大限度地在机器的每一个阶段提高工作效率,同时最大限度地降低总拥有成本。 SKF轴承在在轴承创新、应用经验和专业知识等技术领域拥有超过100年的经验,可以帮助原始设备制造商和售后市场客户优化设备产能和效率。

无论您是负责工程、维护、可靠性或操作,SKF生命周期管理可以帮助您:

  • 优化设计
  • 缩短上市时间并减少开发成本
  • 改善能源和资源效率
  • 提高可靠性
  • 延长使用寿命
  • 提高生产效率
  • 提高安全性
  • 最大程度减少维护工作
  • 降低总拥有成本
SKF logo