安装和调试

提供专业的现场服务、培训以及检验标准

安装不当会减少机器服务寿命、影响产品质量并增加维护成本。 SKF生命周期管理提供一系列专家服务、培训和产品,来及时准确地更换新设备。

除了帮助机器设置到最佳运行状态外,SKF还可以使用一致性评估技术在安装后监测机器状态。 对于设备制造商,这一检验措施提供了机器载调试状态下非常有价值的记录。 运营商还可以在整个机器的使用寿命过程中参照此基准。

我们提供的服务包括:

  • 轴承安装
  • 设备安装
  • 精确对中和平衡分析
  • 润滑管理
  • 一致性评估
  • 验收测试
  • 在线和现场培训
  • 启动监测
SKF logo