制造和测试

提供世界一流的解决方案和全球验证服务

通过130个国家15 000多家经销商,我们快速在当地为您提供SKF技术、服务和支持。 我们广泛的物流网络为您提供各种SKF产品,满足您的实际需求。

我们的斯凯孚工厂在环保方面的成功举措意味着我们可以帮助您的设备节省能源和金钱。 我们世界一流的工程和生产流程可以更有效地帮助您达到您的生产目标。

斯凯孚专业测试服务包括实际应用条件下进行的设备样机测试,以及便携式、线下生产质量测试系统。 这些服务为您提供一个可审核的质量跟踪,使您的客户对公司产品有更大的信心。

我们提供的服务包括:

  • 六西格玛项目
  • 生产质量检测
  • 光学检测
  • 一致性评估
  • 能源及可持续发展管理
  • 全球供应SKF轴承、轴承座、密封件、润滑系统和直线运动产品
SKF logo