混凝土节能,毫不含混

水泥生产商都承受着巨大的压力,需要提高生产效率、降低成本和减少对环境的影响。 水泥生产过程消耗大量的电力和燃料。

SKF工程师Keith Meyers将SKF生命周期管理方法运用到水泥生产过程中,以帮助应对他们在环境和财政方面的挑战。 成效令人瞩目。

一家水泥生产商减少 8% 的能源使用量相当于 18,000 个普通欧洲家庭每年的总耗电量,并提高 12% 的整体设备效率。

这正是我们所说的“知识工程”的一个很好的范例。 也是我们通过各种产品与服务,运用我们的专业知识,来帮助提升效率、节约能源和减少对环境影响的又一途径。
SKF logo