连通的力量

我们从未像今天这样广泛地使用手机、平板电脑等设备来上网。 在2011年,移动设备的互联网流量使用情况仅为5%;而一年后,它快速增长至10%。有预言称2014年前,全球互联网流量将有超过50%的用量来自于移动设备。 

SKF正通过智能手机和平板电脑的移动解决方案在员工、学员、客户之间建立知识连通。 SKF移动应用研发小组就是一个致力于推进移动连通战略的团队。

“这个app就像是一个工厂…只是我们在这里通过开发者、项目负责人、战略思想家这些内部资源来为公司和客户更快地提供关键app和移动解决方案,而这些正是我们成功所需要的。”
Christoffer Malm,移动应用研发主管。

了解斯凯孚如何开发 其它基于行业或应用的解决方案
SKF logo