电气化的力量

Story_2_Electrification_filmposter_lightbox_450x630_3D
与传统传动系统相比,目前市场上纯电动汽车的二氧化碳排放量平均降低了 20% 。 而采用可再生能源供电的电动车的二氧化碳减排水平则更高。 SKF 致力于汽车电气化,推动全球汽车及工业市场中的电动车使用更加清洁的能源及可再生能源。

为了在市中心消除交通拥挤,降低噪音及减少二氧化碳排放量,巴黎政府正在推行汽车分享计划。 作为计划的一部分,Bolloré Bluecar提供了将近 3000 辆汽车用于巴黎市民分享,而这些汽车都采用了SKF的轴承和传感器轴承解决方案。

让我们一同会见知识工程师 Carole Girardin 和电子传动系统团队。

主角:
电子传动系统全球行业经理Carole Girardin
汽车开发中心——传感器集成,产品与工艺开发经理Florian Barcat
法国传动系统与电气应用工程师Rudy Lachambre

了解斯凯孚如何开发 其它基于行业或应用的解决方案
SKF logo