BCU

BCU
紧凑型控制装置,最多用于 3个驱动器。 电机输出的独立参数化 经批准可用于医疗用途的控制单元

特点和优势

  • 过电流切断(最大总电流 10 A)
  • 3个电机输出(DIN8)
  • 使用寿命长>100000循环
  • 第一故障安全保护(有例外)
  • 小尺寸盒
  • 简单的即插即用系统
  • 过载和超温保护
  • 获准用于医疗应用
  • 易于清洁
技术参数:
输入电压
120-230 V交流
输出电压
24 V DC
驱动器端口(DIN8)
3
占空比(间歇性)
1 min. / 9 min.
IP保护
X4
认证
EN 60601-1 / UL 60601-1

技术参数表
操作手册
SKF logo