CAED ANR

CAED ANR
用于一个致动器的紧凑型控制装置,带模拟定位反馈

特点和优势

  • 紧凑型电位计控制装置
  • 电源电压24 V直流
  • 电子过载保护,工厂预设为5或9 A
  • 过载停用时LED指示
  • 所有连接都位于前丝杠端
  • 安装简便
CAED ANR技术参数
输入电压
22-28 V交流
输出电压
24 V 直流
致动器端口(DIN8)
1
占空比(间歇性)
2 min. / 8 min.
IP保护
40

SKF logo