CAED

CAED
用于一个致动器的紧凑型控制装置

特点和优势

  • 用于单相交流电机的可靠印刷电路板
  • 可用于120 V交流或230 V交流
  • 通过电缆手持装置的低压信号
  • 限制开关的内置选件
  • 热防护的内置选件
  • 通过前丝杠端安装,安装简易
  • 紧凑设计
  • 易于集成在机柜中
CAED技术参数
输入电压
22-29 V交流
输出电压
24 V 直流
致动器端口(DIN8)
1
占空比(间歇性)
2 min. / 8 min.
IP保护
31
认证
EN 50081-1 / EN 50082-1 / EN 60601-1-2

SKF logo