CAEF

CAEF
工业级控制单元,具有与伺服电机类似的功能,并且可以兼容SKF的绝大多数24 VDC驱动器。 CAEF控制单元能够对所连接的驱动器进行电流、位置和速度控制, 并且能够通过模拟或数字输入/输出信号和专用现场总线协议,与外部装置进行通讯。

特点和优势

  •  集成现场总线通讯
  •  可兼容SKF的24 V DC驱动器
  •  电流、位置和速度控制
  •  可编程虚拟限位开关
  •  LED状态/报警指示
  •  待机电流低
  •  DIN导轨兼容外壳
技术参数:
输入电压
24 V DC
输出电压
24 V DC
驱动器端口(DIN8)
1
占空比(间歇性)
25% min 开/关
IP保护
20

技术参数表
SKF logo