设计紧凑

紧凑型控制单元
设计紧凑
控制装置,最多用于 3个驱动器

特点和优势

  • 可同步3个驱动器的运动
  • 最多4个位置记忆(取决于手持装置)
  • 最多可连接4个控制柜
  • - 舒适度更佳
  • 可调节的容器及支架停止位置
  • 低速区
  • 高效开关电源(SMPS)
  • 待机能耗低、场致发射低
技术参数:
输入电压
120 V AC或230 V AC
待机功率
0,5 W
输出电压
24 V DC
总输出电流
15 A
每个通道的输出电流
8 A
编码器
双霍尔
致动器接口
3
限位开关接口
1
占空比(间歇性)
1 min.运行 / 9 min.暂停
IP保护
IP 20
认证
EN 60335-1 / UL 60950-1

技术参数表
SKF logo