MCU

MCU
用于控制的移动控制单元最大 致动器的电池供电移动控制单元 经批准可用于医疗用途的控制单元

特点和优势

  • 过电流切断
  • 紧急切断(红色按钮)
  • 紧急关闭功能
  • 包括充电系统
  • 独立自主线电压
  • 适用于移动型应用
  • 电池电量低时发出声响信号
  • 用于电池充电水平的LED指示
技术参数:
输入电压
24 V DC
输出电压
24 V DC
致动器端口(DIN8)
2
占空比(间歇性)
1 min. / 9 min.
IP保护
X4
认证
EN 60601-1 / EN 60601-1-2 / UL 60601-1 / EN ISO 10535

技术参数表
操作手册
SKF logo