SCU

SCU
紧凑型控制装置,最多用于 6个驱动器。 电机输出的独立参数化 经批准可用于医疗用途的控制单元

特点和优势

  • 3或6个电机输出(DIN8)
  • 同步运行最多6个驱动器,带记忆功能
  • 用于外部限制开关的4个输入
  • 3个操作设备输入
  • 总电流切断、各通道的独立电流切断
  • 使用寿命长>100000循环
  • 单故障安全保护
  • 直流输出30 A
  • 鉴于第一次故障安全保护,拥有高安全性
  • 使用电池时(在电池内部充电)拥有更多灵活性
  • 获准用于医疗应用


技术参数:
输入电压
24 V直流或120/230 V交流
输出电压
24 V DC
致动器端口(DIN8)
3/3或6
占空比(间歇性)
1 min. / 9 min.
IP保护
X4
认证
EN 60601-1 / UL 60601-1

技术参数表
操作手册
SKF logo