VCU

VCU
紧凑型控制装置,最多用于 5个驱动器。 电机输出的独立参数化 经批准可用于医疗用途的控制单元

特点和优势

  • 总电流切断
  • 各通道的独立电流切断
  • 3或5个电机输出(DIN8)
  • 使用寿命长>100000循环
  • 单故障安全保护
  • 直流输出30 A
  • 简单的即插即用系统
  • 易于清洁
  • 获准用于医疗应用
技术参数:
输入电压
120-230 V交流
输出电压
24 V DC
驱动器端口(DIN8)
3或5
占空比(间歇性)
1 min. / 9 min.
IP保护
X4
认证
EN 60601-1 / UL 60601-1

技术参数表
操作手册
SKF logo