紧凑型电子机械滚筒

紧凑型电子机械滚筒
本产品系列以紧凑的设计提供较高的动力密度。 无论何种要求,CEMC滚筒都能提供一个设计紧凑的动力解决方案,通过高可得性提供最大性能和价值,并在整个产品寿命中实现高生产力,从而获得随之而来的低成本。

特点和优势

  • 高功率且可靠
  • 设计紧凑的动力解决方案
  • 低能耗
CEMC技术参数
丝杠
可搬运最大重量为6 mm
公称力
高达 39,5 kN
速度
高达480 mm/s
行程
90 至 170 mm 

技术参数表

典型应用

  • 非道路机械
  • 石油和天然气
SKF logo