CAHB-10

CAHB-10是一款针对低载荷应用的紧凑型解决方案,具有几乎免维护、自锁定和IP 66防护等特点。 SKF CAHB-10机电驱动器拥有坚固的金属齿轮和防腐轴承座,可在-40至85 °C以及25%占空比的条件下工作。 另有其他附加设计可供选。
了解SKF CAHB系列驱动器:
技术参数:
推/拉载荷
高达1 000 N
静载荷
2 500 N
速度(满载荷)
高达45 mm/s
行程
50 至 300 mm
电压
12或24 V直流
工作温度
-40至+85 °C
防护类型
IP 66s

技术参数表
操作手册
SKF logo