CAHB-20

CAHB-20是一款针对中等和重型载荷应用的解决方案,具有几乎免维护、自锁定和IP 66防护等特点。 SKF CAHB-20机电致动器拥有坚固的金属齿轮、防腐轴承座和ACME丝杠,可在-40至85 °C以及25%占空比的条件下工作。 另有其他附加设计可供选。
了解SKF CAHB系列致动器:
技术参数:
推载荷
高达2 500 N
拉载荷
高达2 500 N
速度(满载荷)
高达27 mm/s
行程
102 至 610 mm
电压
12或24 V直流
工作温度
-40至+85 °C
防护类型
IP 66

技术参数表
操作手册
SKF logo