CAHB系列

CAHB-10
SKF的机电驱动器CAHB系列拥有坚固的金属齿轮和防腐轴承座,可在-40至85 °C以及25%占空比的条件下工作 SKF机电驱动器是免维护的自锁紧IP 66级别装置,拥有两种系列,即用于中等和重载荷应用的CAHB-20/21,以及用于低载荷应用的紧凑型解决方案CAHB-10。 另有其他附加设计可供选。

特点和优势

  • 设计紧凑
  • 稳固及可靠 
  • 专为苛刻环境而设计 
  • 高载荷能力 
  • 终生免再润滑 
  • 坚固耐用、重量轻、耐腐蚀。

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆和造纸
  • 物料输送

产品概况


动载荷转速电压
CAHB-10高达1,000 N最高45 mm/s12 或 24 V 直流
CAHB-20高达2 500 N最高27 mm/s
CAHB-21高达4 500 N最高45mm/s
点击下方图片,查看CAHB系列产品的技术参数表和3D模型。
SKF logo