CAHM-50

CAHM-50包含带涡轮的主轴升降致动器。 它们可以满足工业和其他应用的要求。 致动器拥有多种不同电机的版本。 CAHM-50提供强力、快速和安静的运动,并具有高安全性和占空比。 该致动器还包含多种接口选件,如霍尔编码器、端开关和延长杆等。
技术参数:
Push load 
up to 30 000 N  
Pull load up to 30 000 N  
Speed (full load) up to 45 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 3X400 V AC 
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

技术参数表
SKF logo