CAHM-65

CAHM-65包含带涡轮的主轴升降驱动器。 它们可以满足工业和其他应用的要求。 驱动器拥有多种不同电机的版本。 CAHM-65提供强力、快速和安静的运动,并具有高安全性和占空比。 该驱动器还包含多种接口选件,如霍尔编码器、端开关和延长杆等。
技术参数:
Push load 
up to 50 000 N 
Pull load up to 50 000 N 
Speed (full load) up to 74 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 3X400 V AC  
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

技术参数表
SKF logo