CAHM系列

CAHM-31
CAHM包含带涡轮的主轴升降致动器。 它们可以满足工业和其他应用的要求。 致动器拥有多种不同电机的版本。 CAHM提供强力、快速和安静的运动,并具有高安全性和占空比。 该致动器还包含多种接口选件,如霍尔编码器、端开关和延长杆等。

特点和优势

  • 重型载荷应用的理想之选 
  • 各种速度/力 
  • 结构坚固

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 饮食业
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 物料输送

产品概况


动载荷转速电压
CAHM-31高达4 000 N最高50 mm/s12/24 V直流
CAHM-35高达15 000 N最高55 mm/s24 V DC
CAHM-50高达30,000 N最高45 mm/s3X400 V交流
CAHM-65高达50,000 N最高74 mm/s3X400 V交流
点击下方图片,查看CAHM系列产品的技术参数表和3D模型。
SKF logo