CALA 36A

CALA 36A
CALA 36是一个设计紧凑的12或24 V直流致动器,适用于工业用途。 电机和驱动轴通过行星齿轮组件连接在一直线上。 这使得其紧凑型设计能够适用于空间受限的应用。

特点和优势

  • 结构紧凑
  • 终生免再润滑
  • 耐腐蚀性
  • 运行可靠性高
  • 可选前置附件
  • 限位开关附件
CALA 36A技术参数
推载荷
600 N
拉载荷
600 N
速度(满载荷)
17 mm/s
行程
50至200 mm
电压12/24 V直流
工作温度0至+50 ℃
防护类型
IP 44

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • OHW
  • 可再生能源——太阳能
  • 管道和造纸
  • F&A
  • 物料输送
SKF logo