CAP系列

CAP系列
CAP定位致动器的基础是现有的CAR直线致动器系列和CAT模块化系列,其拥有各种性能,如电机、前&后附件等。 通过直接在所述移动螺母上检测位置以及保持移动部件最小化,确保定位精度和使用寿命。

特点和优势

  • 较长使用寿命
  • 稳固及可靠
  • 部件种类繁多
  • 左手和右手操作
CAP 32技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为3 500 N
拉载荷
可搬运最大重量为3 500 N
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程
50至700 mm
电压12/24 V直流或120/230 V交流
工作温度-20至+50 °C
防护类型
IP 20/44/54

更多技术信息
CAP 43A 技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为3 000 N
拉载荷
可搬运最大重量为3 000 N
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程
100至400 mm
电压24 V 直流
工作温度-20至+50 °C
防护类型
IP 44

更多技术信息
CAP 43B技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为4 000 N
拉载荷
高达4 000 N
速度(满载荷)
最高52 mm/s
行程
50至700 mm
电压24 V 直流
工作温度-20至+50 °C
防护类型
IP 44

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非机械公路
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆和造纸
  • 林业和农业
  • 物料输送
SKF logo