CARE 33

CARE 33
高效的设计为CARE 33致动器提供了具有高动态的载荷能力、安静的操作性能和低电流消耗。 该设计的安全特性使其尤其适用于解决符合人体工程学和/或工业应用设备的大量定位需求。 由于齿轮箱浮动,因此载荷路径直接穿过连接在后方的支撑轴承。 这一设计提供较长的操作寿命,并最小化传递噪音水平。

特点和优势

  • 操作安静
  • 多速度/多载荷
  • 易于调节限位开关
  • 不同的连接选件
  • 数字编码器反馈
CARE 33技术参数:
推载荷
高达2,000 N
拉载荷
高达2,000 N
速度(满载荷)
高达32 mm/s
行程
50至500 mm
电压24 V直流
工作温度-10至+50 ℃
防护类型
IP 44/65

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • OHW
  • 可再生能源——太阳能
  • 管道和造纸
  • F&A
  • 材料输送
SKF logo